![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco con portaetiquetas 2EV, R.3, negro, brillo 10122225
EAN
4011334393108
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
14,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura151.7 mm
-
Ancho80.7 mm
Capacidad
-
Número de posiciones2
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serienegro
-
ColorNegro
-
Colornegro
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiebrillante
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER R.3
Instrucciones
-
Texto de la notaAltura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF232 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10122225
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 10122225
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas