Marco 2E, R.Classic, acero / negro 10122004

EAN
4011334392279
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
139,89 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    81.2 mm
  • Ancho
    152.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Acero inoxidable/negro
  • Material / elaboración
    Metal mateado
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    no aplica
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal ; Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    SERIE R.CLASSIC
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.