Marco B.7, 1 elemento , aluminio / blanco polar, mate 10116914

EAN
4011334384953
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
52,89 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.6 mm
  • Altura
    90 mm
  • Ancho
    95 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material / elaboración
    Aluminio anodizado
  • Material
    Aluminio
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    anodizado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER B.7
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.