![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco 1 elemento, Q.3, antracita, aterciopelado 10116096
EAN
4011334385653
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
6,22 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.9 mm
-
Altura80.75 mm
-
Ancho80.75 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
ColorAntracita
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal ; Fijación de conectores
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB
Más descargas