Marco con portaetiquetas 1E, Q.1, antracita, 10116016

EAN
4011334379058
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
14,04 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    80.5 mm
  • Ancho
    80.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Color
    Antracita
  • Color
    gris antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Duroplástico
  • Superficie
    satinado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores, Para montaje vertical y horizontal
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER Q.1
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.