![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kits de sellado IP44 para tomas schuko y tapas R.1 / R.3, transparente 10107600
EAN
4011334366317
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
8,63 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Regulador de luz rotatorio / potenciómetro giratorio / regulador de la velocidadPara regulador de luz rotatorio, regulador de luz rotatorio (R, L) y regulador de luz rotatorio Tronic (R, C), Para regulador de luz rotatorio universal (R, L, C) y aparato supletorio del regulador de luz rotatorio universal, Para reguladores de velocidad
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñotransparente
Equipo
-
Interruptores/tomas de enchufePara tomas de enchufe con tapa con bisagra autocerrable, Para interruptor de 3 posiciones
Identificación
-
AplicacionesInstalación en salas húmedas empotrado
-
SerieBerker R.1, Berker R.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF451 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF353 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF295 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10107600
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10107600
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas