![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit de sellado interruptor/pulsador, K1,K5,Q1 10107100
EAN
4011334272854
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
14,90 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara conmutador/conmutador cruzado e interruptor de desconexión 2 polos 10 AX, Para pulsador basculante
Materiales, acabados, colores
-
Color independiente de las series de diseñotransparente
Articulos proporcionados
-
ComponenteCon elemento de fijación IP44 para enroscado
Identificación
-
AplicacionesInstalación en salas húmedas empotrado
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3, Berker K.1, Berker K.5
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF234 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10107100
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 10107100
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas