Tapa ciega atornillada Q1 blanco polar 10096079
EAN
4011334312130
Cantidad
20 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
15,99 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
ReléAhorro de espacio para, p. ej. relé
Puerta, tapa
-
TapaCon tapones de cierre para los tornillos
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
Instalación, montaje
-
CortePara cortes individuales o perforaciones para la instalación de soluciones especiales
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteSobre placa de soporte con corte grande
Identificación
-
AplicacionesInstalación en salas húmedas empotrado
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1 ; Berker Q.3
Documentos
Más descargas