![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa ciega atornillada S/B blanco polar,mate 10091919
EAN
4011334249276
Cantidad
20 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
15,25 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
ReléAhorro de espacio para, p. ej. relé
Puerta, tapa
-
TapaCon tapones de cierre para los tornillos
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
CortePara cortes individuales o perforaciones para la instalación de soluciones especiales
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteSobre placa de soporte con corte grande
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1 ; B2 ; Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10091919
PDF403 KBPerfil medioambiental del producto para 10091919
PDF459 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10091919
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 10091919
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas