Tapa con mando. R.Classic, cristal/negro 1001205500
EAN
4011334506973
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
43,24 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
MaterialTermoplástico
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
textimpactstrengthIK05
Identificación
-
Serie principal de diseñoSERIE R.CLASSIC
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Atención! Las placas de cubierta solamente se pueden montar sin marco. ; ¡Atención! Con combinaciones, debe utilizarse el distanciador para la cajas empotrables Kaiser (n.° pedido 1887).
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF220 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 1001205500
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 1001205500
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas