Tapa con mando. R.Classic, acero/bp 1001201400
EAN
4011334506959
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
70,26 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
MaterialTermoplástico
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
textimpactstrengthIK05
Identificación
-
Serie principal de diseñoSERIE R.CLASSIC
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Atención! Las placas de cubierta solamente se pueden montar sin marco. ; ¡Atención! Con combinaciones, debe utilizarse el distanciador para la cajas empotrables Kaiser (n.° pedido 1887).
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF220 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 1001201400
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 1001201400
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas