Telerruptores electrónicos silenciosos
Los telerruptores electrónicos son apreciados por su funcionamiento silencioso y su corriente de reposo de 100mA.
Concebidos para el control de los circuitos de iluminación. Los auxiliares asociados a los telerruptores, permiten aumentar las funciones. Silenciosos, están especialmente diseñados para aplicaciones donde es importante el silencio.
Ventajas
- Portaetiquetas integrado
- Funcionamiento silencioso
- 1 contacto normalmente abierto de 16A para:
- lámparas de incandescencia hasta 1500 w,
- tubos fluorescentes 360 W,
- tubos fluorescentes compactos de 460 W
- lámparas electromagnéticas 290 w (32 uF)
Categoría
-
Potencia
- Contactores
- Contactores con mando manual
- Contactores D/N (semiautomático)
- Relés interfase
- Relés temporizados
- Telerruptores
- Telerruptores 230V 50Hz
- Telerruptores 24V 50Hz
- Telerruptores 12V 50Hz
- Telerruptores electrónicos silenciosos
- Auxiliares para telerruptores EPN5xx
- Contactores industriales tamaños 1 y 2 3P
- Contactores industriales tamaños 1 y 2 4P
- Relé de mando tamaño 1
- Contactores industriales tamaños 3 y 4 3P
- Contactores industriales tamaños 3 y 4 4P
- Accesorios mecánicos y eléctricos para Contactores industriales
- Relés térmicos para contactores de 3 P
- Mando y señalización