Contactores 24V AC 50Hz
Categoría
-
Potencia
- Contactores
- Contactores silenciosos 230V AC/DC
- Contactores 230V AC 50/60Hz
- Contactores silenciosos 24 V DC
- Contactores 24V AC 50Hz
- Accesorios
- Contactores con mando manual
- Contactores D/N (semiautomático)
- Relés interfase
- Relés temporizados
- Telerruptores
- Contactores industriales tamaños 1 y 2 3P
- Contactores industriales tamaños 1 y 2 4P
- Relé de mando tamaño 1
- Contactores industriales tamaños 3 y 4 3P
- Contactores industriales tamaños 3 y 4 4P
- Accesorios mecánicos y eléctricos para Contactores industriales
- Relés térmicos para contactores de 3 P
- Mando y señalización