Conmutadores rotativos
Serie SK
Interruptores con contactosaccionados por levas. Conexión por brida, con tornillo imperdible. Tensión deaislamiento: 500 V-. Intensidad nominal: 20 A. Conforme a las normas:IEC 947-3 EN 60947-3
Categoría
- Potencia
-
Mando y señalización
- Interruptores modulares
- Interruptores con fusibles
- Conmutadores
- Conmutadores rotativos
- Conmutador unipolar I-0-II
- Conmutador bipolar I-II con retorno a 0
- Conmutador 7 posiciones (voltímetro)
- Conmutador 4 posiciones (amperímetro)
- Conmutador 4 posiciones
- Interruptor bipolar con llave
- Llave
- Interruptor rotativo CC
- Pilotos y pulsadores
- Tomas de corriente
- Transformadores
- Timbres y zumbadores