Cajas estancas IP 65
Cajas de superficie con puerta transparente
- 1 a 4 filas, de 2 a 48 módulos
- 1 a 3 filas, de 18 a 54 módulos
Filtros
Categoría
- series golf VD_VR
- serie golf VF/VS
- serie golf VU/VH y VA
- cubrebornes serie GD
- vega, serie VB
-
vector serie VE
- Cajas estancas IP 65
- 1 fila, 2/3 módulos
- 1 fila, 4/6 módulos
- 1 fila, 8/10 módulos
- 1 fila, 12 módulos
- 2 filas, 24 módulos
- 3 filas, 36 módulos
- 4 filas, 48 módulos
- 1 fila, 18 módulos
- 2 filas, 36 módulos
- 3 filas, 54 módulos
- Prensaestopas IP 65
- Prensaestopas IP 66 anticondensación
- Cierre para prensaestopas anticondensación
- Pasacables
- Manguitos de unión
- Soportes de pared para fijación en exterior
- Placa de fijación en mástiles
- Cerradura con llave
- Expansionadores de unión
- Soporte con terminales quick connect
- Obturadores
- vector serie VP
- FW2
- vega D