Obturadores
Categoría
- series golf VD_VR
-
serie golf VF/VS
- Cajas de empotrar
- 1 fila, 4 módulos
- 1 fila, 8 módulos
- 1 fila, 12 módulos
- 2 filas, 24 módulos
- 3 filas, 36 módulos
- 4 filas, 48 módulos
- 1 fila, 18 módulos
- 2 filas, 36 módulos
- 3 filas, 54 módulos
- 4 filas, 72 módulos
- Cerradura con llave
- Sujetacables
- Obturadores
- Portaetiquetas plástico transparente
- Etiquetas
- Puertas de recambio opacas
- Puertas de recambio transparentes
- Recambio de tornillo 90 grados
- Cajas de superfície
- serie golf VU/VH y VA
- cubrebornes serie GD
- vega, serie VB
- vector serie VE
- vector serie VP
- FW2
- vega D