Produktkatalog

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
TJAS471 - domovea plus - Visualisierungsserver mit KNX easy, IoT und Matter-Standard
TJAS471
domovea plus - Visualisierungsserver mit easy KNX, IoT und Matter-Standard
Preis
1.540,00 €
/ Stück *
2
MBS116 - Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 1-polig, 6kA, B-Charakteristik, 16A
MBS116
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
Preis
11,80 €
/ Stück *
3
MBN116 - Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, 1-polig, 6 kA, B-Charakteristik, 16 A
MBN116
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul
Preis
10,90 €
/ Stück *
4
BR6513019016 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend zu BR 68x130mm, OT 80mm, verkehrsweiß
BR6513019016
Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend zu BR 68x130mm OT 80mm in verkehrsweiß
Preis
31,80 €
/ m *
5
CDS440D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A
CDS440D
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A QuickConnect
Preis
132,00 €
/ Stück *

Wohnbau und ZweckbauLösungen für die Elektroinstallation

Hager bietet seit 70 Jahren maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt - vom ersten Entwurf bis zur Schlüsselübergabe, vom Einfamilienhaus bis zum Bürokomplex.

Mehr erfahren

AktuellesMarkteinführungen

Entdecken Sie unsere Innovationen für Wohn- und Zweckbau. Hier finden Sie die Produktneuheiten von Hager, Berker und Elcom sowie Informationen zu verbesserten Apps, Software und Service. 

Jetzt entdecken

Täglich Live Webinare - Termine um 10 und 17 UhrNeues und umfassendes Angebot

Brin­gen Sie sich in kür­zes­ter Zeit auf den neu­es­ten Stand der Tech­nik. Und das live - be­quem per PC oder Ta­blet, wo im­mer Sie sich ge­ra­de be­fin­den.

Zu den Webinaren