Bestückungspaket Spannungsversorgung APZ/RfZ für Bauhöhe 1100mm, SABO 1.6A NAR ZY3N2SA

Erleichtern Sie Ihre Arbeit mit dem ZY3N2SA Bestückungspaket für die Spannungsversorgung für APZ/RfZ mit SABO 1.6A im NAR. Dieses Produkt eignet sich für Verteiler mit einer Bauhöhe von 1100 mm. Die integrierte SABO-Sicherheitstechnik bietet zuverlässigen Schutz und sorgt für kontinuierliche Leistung. Seine robuste Konstruktion gewährleistet dauerhafte Leistung und Zuverlässigkeit. Das ZY3N2SA ist ideal für Elektriker, die eine schnelle, sichere und effiziente Lösung suchen.
EAN
3250613806590
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H020
113,00 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1,60 A
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    25 kA
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    6000 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.