Best-paket,univ.Z,16mm²,PV-Über./Kaskade • ZY12PV | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Zähler­platz Zubehör
  • ZY12PV

Bestückungspaket,univers Z,16 mm², PV-Über./Kaskade,ZTP 750mm bis 44A Dauerstrom

ZY12PV

  • Zähler­platz Zubehör

Bestückungspaket,univers Z,16 mm², PV-Über./Kaskade,ZTP 750mm bis 44A Dauerstrom ZY12PV

Das Bestückungspaket univers Z für Photovoltaikanlagen bietet eine optimierte Lösung für Dauerströme bis 44 Ampere. Es unterstützt 16 mm² Kabelquerschnitt und ist ideal für Zu- und Abgangskabelbaum-Konfigurationen. Die integrierte gewährleistet eine sichere und effiziente Energieverteilung. Mit einer Zählerplatzlänge von 750 Millimeter ist es flexibel einsetzbar und erfüllt die Anforderungen moderner PV-Systeme.
EAN
3250617851497
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
245,00 €
/ Stück *
245,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - universZ Meterplate complete (english)
PDF
3,39 MB
REACH declaration ZY12PV (english)
PDF
103,10 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild ZY12PV | Hager Deutschland

    Produktbild ZY12PV

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für ZBxx, ZH3E, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZYxx - Schränke (Stand: 04.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für ZBxx, ZH3E, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZYxx - Schränke (Stand: 04.2016)

    Montageanleitung de-DE 2016-04-29

    PDF
    621,29 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ381 - Träger, univers Z, mit 2 x 14 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht
    FZ381
    Träger, univers Z, mit 2 x 14 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht
    Preis
    22,80 €
    / Stück *
    22,80 €
    / Stück *
  • 2
    FZ382 - Träger, univers Z, mit 2 x 18 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht
    FZ382
    Träger, univers Z, mit 2 x 18 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht
    Preis
    24,60 €
    / Stück *
    24,60 €
    / Stück *
  • 3
    FZ383 - Träger, univers Z, mit 2 x 22 PE/N-Klemmen in QuickConnect Technik, waagerecht
    FZ383
    Träger, univers Z, mit 2 x 22 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht
    Preis
    33,20 €
    / Stück *
    33,20 €
    / Stück *
  • 4
    FZ384 - Träger, univers Z, mit 2 x 28 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht
    FZ384
    Träger, univers Z, mit 2 x 28 PE/N-Klemmen in Quick-Connect Technik, waagerecht
    Preis
    43,40 €
    / Stück *
    43,40 €
    / Stück *
  • 5
    KN06E - Klemmen QC PE 6Klemmstellen
    KN06E
    Klemmen QC PE 6Klemmstellen
    Preis
    5,80 €
    / Stück *
    5,80 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG