Sammelschienenverbinder, universZ, Feld/Feld, 5-polig, CU 12x10mm, 315A ZM25F

EAN
3250617730266
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
41,30 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    315 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Abmes­sungen
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    10 - 10 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Feld zu Feld

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.