The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Zubehör 3-Punkt
  • Y891F
  • Zubehör 3-Punkt

Abgangskabelbaum,univers Z, 16mm²,5P,L1,L2,L3,N,PE, 1300,1300,1300,1200,1300,H/H Y891F

Der Abgangskabelbaum univers Z mit 16 mm² Querschnitt und 5 Polen (L1, L2, L3, N, PE) bietet eine hohe Flexibilität und Sicherheit in der elektrischen Installation. Die Längen der Leitungen betragen 1300 mm für L1, L2, L3 und PE sowie 1200 mm für N. Ideal für die strukturierte und übersichtliche Verkabelung in Verteilerschränken.
EAN
4010330562242
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
95,90 €
/ Stück *
95,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Abgangskabelbaum,univers Z, 16mm²,5P,L1,L2,L3,N,PE, 1300,1300,1300,1200,1300,H/H

Y891F

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 5 Produkte verfügbar

Passend zu

  • ZU41L

    Einbausatz, univers Z, Höhe 1200mm, 2 Zählerplätze, 1-feldig, für Sammelschienen

    404,60 €  / Stück*
  • ZU52L

    Einbausatz, univers Z, Höhe 1350mm, 2 Zählerplätze, 1-feldig, für Sammelschienen

    437,50 €  / Stück*
  • ZU41A

    Einbausatz, univers Z, Höhe 1200mm, 2 Zählerplätze, 1-feldig, mit Hutschiene

    366,30 €  / Stück*
  • ZU52A

    Einbausatz, univers Z, Höhe 1350mm, 2 Zählerplätze, 1-feldig, mit Hutschiene

    388,30 €  / Stück*
  • ZU41G

    Einbausatz, univ.Z, H:1200mm, 2 Zählerplätze, 1-feldig, mit abgesenk.Hutschiene

    384,00 €  / Stück*

Technische Merkmale

Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    16 - 16 mm²
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Einbau­satz (Anzahl Reihen)
    1
Ausstat­tung
  • Zähler­zu­gang
    Unten
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Kabel
  • Ausfüh­rung des Zu- und Abgangs­ka­bel­baums
    für 2-stö­ckige Trag­platten

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - universZ Meterplate complete (english)
PDF
3,39 MB
Hager REACH declaration Y891F
PDF
Hager RoHS Report Y891F
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild Y891F | Hager Deutschland

    Produktbild Y891F

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt Y891F | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt Y891F

    Abgangskabelbaum, univZ, 16 mm², 5P, L1,L2,L3,N,PE, 1300,1300,1300,1200,1300,H/H

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KJ03Z - Steckerstifte / Kontaktstifte für Zählersteckklemme, Drehstrom 63A, 7x45mm
    KJ03Z
    Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom
    Preis
    13,10 €
    / Set *
    13,10 €
    / Set *
  • 2
    KJ05Z - Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30.., für Niederspannungs-Schalttechnik
    KJ05Z
    Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
    Preis
    29,70 €
    / Stück *
    29,70 €
    / Stück *
  • 3
    KU33LHE - Zählertragplatte BKE-A, 3-phasig, univers Z, Basisausführung 1x
    KU33LHE
    BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1 Stück
    Preis
    129,80 €
    / Stück *
    129,80 €
    / Stück *
  • 4
    KU3XZSK - Zubehör KU33…universZ, gr. Klemmendeckel, BKE mit Zählersteckklemme, VPE = 1
    KU3XZSK
    Zubehör KU33…universZ, gr. Klemmendeckel, BKE mit Zählersteckklemme, VPE = 1
    Preis
    22,90 €
    / Stück *
    22,90 €
    / Stück *
  • 5
    Y87H - Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=500, 500, 500, 675, H/H
    Y87H
    Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1, 2, 3 N=500, 500, 500, 675, H/H
    Preis
    24,70 €
    / Stück *
    24,70 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG