Bewegungsmelder Kompakt, 2 Draht, 180° WUC42
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Erfassungswinkel180 - 180
-
Einstellbereich Verzögerungszeit5 S - 30 Min
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Breite71 mm
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Montage aufUnterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WUC42
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WUC42
Bewegungsmelder Kompakt, 2 Draht, 180°
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für WUC42 - Bewegungsmelder Kompakt, 180° (DE-SV-EN-FR-ES-NL, Stand: 08.2011)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2020-01-01
PDF674,43 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.