Einführungsblende, vector, 12 Modulverteiler, RAl7035 VZ747

EAN
3250616667471
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H125
9,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    285 mm
  • Tiefe
    80 mm
Archi­tektur
  • Mit Vorprä­gungen
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.