Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör VZ711

EAN
3250616667112
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
5,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Quick-­Connect Klemme 18 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    270 mm
  • Tiefe
    35 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.