The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • vector Aufputz und Zubehör
    • VZ522
    EAN
    3250616665224
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H123
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • vector Aufputz und Zubehör
    • Quick­Connect Klemmen
    • Mehr sehen

    PE/N-Klemmenträger, Volta, mit 17 Messing-Klemmstellen VZ522

    Preis
    24,30 €
    / Stück *
    24,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    PE/N-Klemmenträger, Volta, mit 17 Messing-Klemmstellen

    VZ522

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      38 mm
    • Breite
      270 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ522
    PDF
    RoHS Report VZ522
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ522 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ522

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ522 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ522

      PE/N-Klemmenträger, Volta, mit 17 Messing-Klemmstellen

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KN26N - Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen
      KN26N
      Klemmen QuickConnect N 26Klemmstellen
      Preis
      15,90 €
      / Stück *
      15,90 €
      / Stück *
    • 2
      KN18P - Klemmen QuickConnect L 18Klemmstellen
      KN18P
      Klemmen QuickConnect L 18Klemmstellen
      Preis
      9,11 €
      / Stück *
      9,11 €
      / Stück *
    • 3
      VZ456N - Klemmen, volta, QuickConnect, blau für FI, für Hutschiene, 1 Satz=10 Stück
      VZ456N
      Klemmen, volta, QuickConnect, blau für FI, für Hutschiene, 1 Satz=10 Stück
      Preis
      26,20 €
      / Stück *
      26,20 €
      / Stück *
    • 4
      GZ04N - N Klemme mit 4 Klemmstellen,Minigamma,IP2 x,blau
      GZ04N
      N Klemme mit 4 Klemmstellen, Minigamma, IP2 x, blau
      Preis
      7,41 €
      / Stück *
      7,41 €
      / Stück *
    • 5
      KN18E - Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen
      KN18E
      Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen
      Preis
      9,11 €
      / Stück *
      9,11 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG