The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klem­men, quick­connect und Zubehör
    • VZ456P
    EAN
    3250616669376
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • PE- und N-Klem­men, quick­connect und Zubehör
    • vector Aufputz und Zubehör
    • Quick­Connect Klemmen
    • Mehr sehen

    Klemmen, Volta, QuickConnect, Phase, 1 Satz=10 Stück, für Hutschiene VZ456P

    Preis
    26,20 €
    / Stück *
    26,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmen, Volta, QuickConnect, Phase, 1 Satz=10 Stück, für Hutschiene

    VZ456P

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • VE412DN

      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 48PLE, mit Rangierkanal

      340,80 €  / Stück*
    • VE318DN

      Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 54PLE, mit Rangierkanal

      381,70 €  / Stück*
    • VA48CN

      Kleinv., Volta, APV, 4x12PLE, IP30, ohne Tür

      168,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • RAL Nummer
      8003
    Abmes­sungen
    • Breite
      22 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration VZ456P
    PDF
    Hager RoHS Report VZ456P
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ456P | Hager Deutschland

      Produktbild VZ456P

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ456P | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ456P

      Klemmen, Volta, QuickConnect, Phase, 1 Satz=10 Stück, für Hutschiene

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE001208A FI Hutschienenklemme | Hager Deutschland

      6LE001208A FI Hutschienenklemme

      Montageanleitung International 2022-10-07

      PDF
      225,84 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KN14P - Klemmen QuickConnect L 14Klemmstellen
      KN14P
      Klemmen QuickConnect L 14Klemmstellen
      Preis
      7,81 €
      / Stück *
      7,81 €
      / Stück *
    • 2
      VZ455P - Klemmen, Volta, QuickConnect-Terminal, 1 Satz=10 Stück, für FI-Terminal
      VZ455P
      Klemmen, Volta, QuickConnect-Terminal, 1 Satz=10 Stück, für FI-Terminal
      Preis
      26,20 €
      / Stück *
      26,20 €
      / Stück *
    • 3
      KN18E - Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen
      KN18E
      Klemmen QuickConnect PE 18Klemmstellen
      Preis
      9,11 €
      / Stück *
      9,11 €
      / Stück *
    • 4
      KN10N - Klemmen QuickConnect N mit 10 Klemmstellen, blau
      KN10N
      Klemmen QuickConnect N 10Klemmstellen
      Preis
      6,81 €
      / Stück *
      6,81 €
      / Stück *
    • 5
      VZ711 - Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör
      VZ711
      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör
      Preis
      6,21 €
      / Stück *
      6,21 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG