Ersatztür, vector, IP65 für VE212 VZ096

EAN
3250616660960
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H125
Preis
40,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    273 mm
  • Breite
    280 mm
  • Tiefe
    17 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    0
Werk­stoff
  • Farbe
    Stein­grau
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Links
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    2
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schutzart IP
    IP65
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.