Absenkwinkel,universN,50mm,für Kombination mit Koppelplatte,Set = 2 Stück UZ50AK

EAN
3250616367227
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H111
12,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    25 mm
  • Breite
    170 mm
  • Tiefe
    150 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Zink
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Absenkwinkel,universN,50mm,für Kombination mit Koppelplatte,Set = 2 Stück

Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse zum Schrankeinbau.

Höhe: 25 mm
Breite: 170 mm
Tiefe: 150 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ50AK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.