Kabelabfangschiene, univers, 1600mm, Montage im Schrank, IP54, SKI, 1feldig UT76CN

74,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    30 mm
  • Breite
    1575 mm
  • Tiefe
    15 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall
  • RAL Nummer
    7001

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kabelabfangschiene, univers, 1600mm, Montage im Schrank, IP54, SKI, 1feldig

Kabelabfangschiene zur Montage im Anreihstandverteiler IP54 oben oder unten.

Höhe: 30 mm
Breite: 1575 mm
Tiefe: 15 mm
Werkstoff: Metall
RAL Nummer: 7001

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UT76CN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.