Abschottung senkrecht,univers, FW, 4-reihig, Höhe:600mm UT44BN

EAN
3250616302310
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H144
19,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    600 mm
  • Breite
    14 mm
  • Tiefe
    45 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.