The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • US21A1
    EAN
    3250616291553
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H111
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • Innen­aus­bau­system bis 630 A mit univers N Bausteinen
    • Abschot­tung und Abde­ckung
    • Mehr sehen

    Berührungsschutzabdeckung universN 300x250mm geschlossen US21A1

    Preis
    39,90 €
    / Stück *
    39,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berührungsschutzabdeckung universN 300x250mm geschlossen

    US21A1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      300 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      2
    • Geschlossen
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration US21A1
    PDF
    RoHS Report US21A1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild US21A1 | Hager Deutschland

      Produktbild US21A1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt US21A1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt US21A1

      Berührungsschutzabdeckung universN 300x250mm geschlossen

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Feldverteiler Unterputz | Hager Deutschland

      Feldverteiler Unterputz

      Bestellhilfe Mai 2022 (22DE0099)

      PDF
      10,50 MB
      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 35

      Funktionspotentialausgleich (20DE0082)

      PDF
      2,03 MB
      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch univers FW (DE, 2023-03) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FW (DE, 2023-03)

      Handbuch de-DE 2023-03-28

      PDF
      6,50 MB
      Bild Handbuch univers FW (EN, 2023-03) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FW (EN, 2023-03)

      Handbuch en-GB 2023-04-11

      PDF
      5,83 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZU79A - Abdeckung, univers Z, 300x250 mm, geschlossen
      ZU79A
      Abdeckung, univers Z, 300x250 mm, geschlossen
      Preis
      40,90 €
      / Stück *
      40,90 €
      / Stück *
    • 2
      US31A3 - Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
      US31A3
      Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm
      Preis
      61,60 €
      / Stück *
      61,60 €
      / Stück *
    • 3
      US52A4 - Berührungsschutzabdeckung universN 750x500mm geschlossen
      US52A4
      Berührungsschutzabdeckung universN 750x500mm geschlossen
      Preis
      144,98 €
      / Stück *
      144,98 €
      / Stück *
    • 4
      ZZ13V - Abschottung,univers Z,senkrecht,für Anschlussraum 450 mm
      ZZ13V
      Abschottung, univers Z, senkrecht, für Anschlussraum 450 mm
      Preis
      35,20 €
      / Stück *
      35,20 €
      / Stück *
    • 5
      U83TV - Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene
      U83TV
      Abschottung 120mm, senkrecht für Verteiler, zur Montage auf Hutschiene
      Preis
      9,10 €
      / Stück *
      9,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Berührungsschutzabdeckung universN 300x250mm geschlossen

    Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), nach DIN VDE 0603-1.

    Höhe: 300 mm
    Breite: 250 mm
    Tiefe: 50 mm
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Reihen: 2
    Farbe: Reinweiß
    Transparent: Nein
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : US21A1
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG