Baustein, universN, 450x250mm, mit Sammelschienensystem 50mm, 4x 30x10mm, senkr. UE31D6

EAN
3250616151024
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
Preis
540,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    125 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    30 - 30 mm
  • Höhe Sammelschiene
    10 mm
  • Abstand Sammelschienen
    50 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Sammelschie­nen­system
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 450x250mm, mit Sammelschienensystem 50mm, 4x 30x10mm, senkr.

univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 125 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 30 - 30 mm
Höhe Sammelschiene: 10 mm
Abstand Sammelschienen: 50 mm
Montage auf: Sammelschienensystem
Polanzahl: 4
Nennstrom: 630 A
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Kunststoff
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UE31D6
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.