Baustein, universN, 300x250mm, für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 40mm UE21A2B

EAN
3250616151161
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
106,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    250 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    12 - 12 mm
  • Tiefe
    125 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Reihen
    2
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 300x250mm, für 2 Trenner NH00 auf Sammelschienensystem 40mm

univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 300 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 125 mm
Breite/Dicke Sammelschiene: 12 - 12 mm
Anzahl Felder: 1
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Reihen: 2
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UE21A2B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.