Baustein, universN, 600x250mm, leer UD41F1

EAN
3250616141711
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
Preis
122,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 3 Produkte verfügbar
  • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke 3 Produkte verfügbar
  • Monta­geschiene 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    600 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    110 mm
Ausstat­tung
  • Geschlossen
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 600x250mm, leer

univers N Leerbaustein als Platzreserve zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 600 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 110 mm
Geschlossen: Ja
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD41F1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.