Bausatz, universN, 150x500mm, für Reihenklemmen waagerecht UC12RK

EAN
3250616370364
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H150
47,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 4 Produkte verfügbar
  • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    150 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    110 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Bausatz, universN, 150x500mm, für Reihenklemmen waagerecht

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen.

Höhe: 150 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 110 mm
Anzahl Reihen: 1
Schutzart IP: IP30
Werkstoff: Polystyrol (PS)
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UC12RK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.