EAN
4010330552465
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
Preis
10,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    10 mm
  • Breite
    27 mm
  • Tiefe
    55 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild U84T | Hager Deutschland

    Produktbild U84T

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Tipps de-DE 2023-05-03

    PDF
    12,81 MB
  • Katalog

    Bild Strom im Freien | Hager Deutschland

    Strom im Freien

    Katalog de-DE 2022-02-01

    PDF
    22,53 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Feldverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Feldverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    9,15 MB
    Bild Technischer Anhang - Strom im Freien | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Strom im Freien

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,74 MB
    Bild Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    401,21 kB
  • Handbuch

    Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

    Handbuch de-DE 2023-03-30

    PDF
    23,41 MB
    Bild Handbuch univers FWB (EN, 2021-09) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (EN, 2021-09)

    Handbuch en-GB 2021-09-22

    PDF
    29,07 MB
    Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

    Handbuch en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Tools

    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.