Auslauf

Universal-Dimmaktor 1-fach KNX, 210 W, UP TYB691F

EAN
3250616059429
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
  • Eingangs­span­nung
    230 - 230 V
  • System­span­nung
    230 V AC
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    8,20 mA
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    1
  • Bussystem Dimm­aktor Ausfüh­rung
    Steu­er­bau­stein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Leis­tung
  • Glüh­lam­pen­last
    210 - 210 W
  • Dimm­leis­tung
    50 - 210 W
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Texte
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Dimm­prinzip
    Phase­nan- oder Phase­n­ab­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend
  • Funk­tion
    Binäre Einga­be­funk­ti­o­nen: Schalt-, Dimmer-, Jalou­sie­steu­e­rung und Wert­geber
  • Anschlussart
    Mit Kabel vorkon­fek­tio­niert
  • Schutz
    Mit Über­hit­zungs-, Über­las­tungs- und Kurz­schluss­schutz

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.