The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • TXD501
    KNX Präsenz-/Bewegungsmelder 360° für Unterputz-Einbau bietet eine Erfassungsreichweite von Ø10m. Ideal für die Licht- und Szenensteuerung in Innenräumen. Features: einstellbare Ansprechhelligkeit, Tageslichtregelung, Nachlaufzeit und Master/Slave-Funktion. Unterstützt Steuerung via IR Handsender für verschiedene Betriebsmodi. Optimiert für Deckenhohlraummontage, reagiert auf Wärmebewegungen und Umgebungshelligkeit.
    EAN
    3250612256310
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H504
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Decken­mon­tage
    • Mehr sehen

    Einbau KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø10m TXD501

    Preis
    184,00 €
    / Stück *
    184,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbau KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø10m

    TXD501

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EE807

      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen

      76,30 €  / Stück*
    • EE808

      Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen

      61,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder, Präsenz­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einstel­lungen
    • Mini­male Einschalt­dauer
      5 s
    Abmes­sungen
    • Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunststoff, Ther­mo­plast
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    Ausstat­tung
    • Neben­stel­len­ein­gang
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Ja
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      2,50 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      5 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXD501
    PDF
    RoHS Report TXD501
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXD501 | Hager Deutschland

      Produktbild TXD501

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXD501 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXD501

      Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø10m

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,37 MB
      Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-13

      PDF
      1,36 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 und TXD505 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 und TXD505

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09)

      Applikationshandbuch de-DE 2022-11-21

      PDF
      2,86 MB
      Bild Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Applikationshandbuch en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09)

      Applikationshandbuch de-DE 2022-09-28

      PDF
      2,88 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Applikationshandbuch en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      105,74 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      117,19 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85346177 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.5 alu, lackiert
      85346177
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.5 alu, lackiert
      Preis
      221,20 €
      / Stück *
      221,20 €
      / Stück *
    • 2
      85346179 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      85346179
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      208,70 €
      / Stück *
      208,70 €
      / Stück *
    • 3
      85345126 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink Q.x anthrazit, samt
      85345126
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink Q.x anthrazit, samt
      Preis
      214,60 €
      / Stück *
      214,60 €
      / Stück *
    • 4
      85345185 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85345185
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      213,30 €
      / Stück *
      213,30 €
      / Stück *
    • 5
      85346189 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      85346189
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, glänzend
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Einbau, Erfassung Ø10m

    KNX Präsenz-/Bewegungsmelder Einbau zum automatischen Senden von Schaltbefehlen für Beleuchtungs- und Szenensteuerung über den KNX Bus, abhängig von Wärmebewegung/Umgebungshelligkeit und ist geeignet für den Einbau zur Hohlraummontage in Decken im Innenbereich.
    Haupt-Funktionen: erhöhte Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-Erfassungsbereich, einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
    Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.

    Erfassungswinkel: 360 - 360
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Präsenzmelder
    Werkstoff: Kunststoff
    Thermoplast
    Montage auf: Unterputz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TXD501
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG