The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
  • Sensoren
  • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder
  • TXC518
  • Bewe­gungs­melder und Präsenz­melder
  • Decken­mon­tage

Aufputz Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Erfassunghöhe 8m, für Lichtsteuerung TXC518

Der Highbay KNX Bewegungsmelder für Aufputzmontage bietet eine 360° Erfassung und ist optimal für hohe Decken bis zu 8 Meter. Er integriert sich in KNX-Systeme zur Steuerung von Beleuchtung und Szenen, abhängig von Bewegung und Umgebungshelligkeit. Funktionen umfassen einstellbare Helligkeit, Tageslichtregelung und Nachlaufzeit. Optional ist ein IR Handsender für verschiedene Betriebsmodi verfügbar. Ideal für den Innenbereich zur effizienten Lichtsteuerung.
EAN
3250612256303
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H504
Preis
222,30 €
/ Stück *
222,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Aufputz Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Erfassunghöhe 8m, für Lichtsteuerung

TXC518

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Bewe­gungs­melder
  • EE807

    Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen

    74,40 €  / Stück*
  • EE808

    Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für An/Aus/Dimmen

    59,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Ausfüh­rung Sensor
    Bewe­gungs­melder
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff, Ther­mo­plast
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration TXC518
PDF
Hager RoHS Report TXC518
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TXC518 | Hager Deutschland

    Produktbild TXC518

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TXC518 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TXC518

    Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassunghöhe 8m

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, it-IT 2022-06-13

    PDF
    1017,50 kB
    Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-13 | Hager Deutschland

    Montageanleitung fr-FR, de-DE 2022-06-13

    PDF
    1022,12 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

    Wir rocken easy

    Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

    PDF
    236,74 MB
  • Broschüre

    Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

    Hager Markteinführungen

    News Oktober 2023 (23DE0120)

    PDF
    12,39 MB
  • Bestellhilfe

    Bild KNX easy | Hager Deutschland

    KNX easy

    Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

    PDF
    11,38 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS Produktdatenbank für TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 und TXD505 | Hager Deutschland

    ETS Produktdatenbank für TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 und TXD505

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    271,81 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009100A (DE, 2022-09)

    Applikationshandbuch de-DE 2022-11-21

    PDF
    2,86 MB
    Bild Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung EASY für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

    Applikationshandbuch en-GB 2022-11-21

    PDF
    2,82 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009096A (DE, 2022-09)

    Applikationshandbuch de-DE 2022-09-28

    PDF
    2,88 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für KNX Präsenz-/Bewegungsmelder TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

    Applikationshandbuch en-GB 2022-09-28

    PDF
    2,86 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2024-01-18

    PDF
    105,11 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2024-01-18

    PDF
    116,28 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    EE825 - Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß
    EE825
    Außenbewegungsmelder Eckadapter EE820/EE830 weiß
    Preis
    11,60 €
    / Stück *
    11,60 €
    / Stück *
  • 2
    EE807 - Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen
    EE807
    Fernbedienung IR für Präsenzmelder Einbau EE81x/TCC5xx für Einstellungen
    Preis
    74,40 €
    / Stück *
    74,40 €
    / Stück *
  • 3
    EE827 - Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE820/EE830 weiß
    EE827
    Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE820/EE830 weiß
    Preis
    13,70 €
    / Stück *
    13,70 €
    / Stück *
  • 4
    TCC520E - Präsenzmelder KNX 1 Kanal mit Schaltausgang 1fach
    TCC520E
    Präsenzmelder KNX 1 Kanal mit Schaltausgang 1fach
    Preis
    278,20 €
    / Stück *
    278,20 €
    / Stück *
  • 5
    EE806 - Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC
    EE806
    Fernbedienung IR für Bewegungsmelder Komfort IP55 EE85x/86x/87x/TRE600/WYC5xxC
    Preis
    41,70 €
    / Stück *
    41,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassunghöhe 8m

KNX Bewegungsmelder Aufputz zum automatischen Senden von Schaltbefehlen für Beleuchtungs- und Szenensteuerung über den KNX Bus, abhängig von Wärmebewegung/Umgebungshelligkeit und ist geeignet zur Aufputzmontage oder Montage in Geräteeinbaudosen im Innenbereich. Speziell geeignet zur Erfassung von Bewegung bei hohen Decken.
Haupt-Funktionen: einstellbare Ansprechhelligkeit und Tageslichtregelung, einstellbare Nachlaufzeit, Master/Slave Funktion.
Hinweis: Ein optionaler IR Handsender kann unterschiedliche Betriebsarten (z.B. Ein/AUS) ansteuern.

Erfassungswinkel: 360 - 360
Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Montage auf: Aufputz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXC518
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG