Binäreingang 4-fach + 4 LED Ausgänge KNX, Unterputz TXB344

EAN
3250616049055
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H500
144,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • System­schnittstel­le/­Me­di­en­-­Ga­teway 2 Produkte verfügbar
  • Einzel LED 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Bussystem
    EIB
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
Elek­tri­scher Strom
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    4
Ausstat­tung
  • Externe Abfra­ge­span­nung notwendig
    Ja
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Mit Batterie
    Nein
  • Mit HLK Ansteu­e­rung
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Beleuch­tung
  • LED ansteuern
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    5 - 5 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    DC
  • System­span­nung
    30 V DC über Bus

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Ausschreibungstext

Binäreingang 4-fach + 4 LED Ausgänge KNX, Unterputz

KNX Binäreingang UP, 4-fach Eingang/4-fach LED Ausgang. 4 unabhängige UP-Eingänge zum Anschluss von handelsüblichen Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Zusätzlich 4 frei parametrierbare Ausgänge zur LED Ansteuerung. Die Abfragespannung stellt das Eingangsgerät zur Verfügung. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in Befehle um. Funktionen, Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Szenenabruf, 2-Kanal Modus sind für jeden Eingang frei definierbar.

Bussystem: EIB
Anzahl Eingangsstromkreise: 4
Externe Abfragespannung notwendig: Ja
Funk bidirektional: Nein
Mit Batterie: Nein
Montage auf: Unterputz
LED ansteuern: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Eingangsspannung: 5 - 5 V
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Versorgungsspannungsart: DC
Systemspannung: 30 V DC über Bus

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXB344
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.