Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle TU418

EAN
3250616014183
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H505
126,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Frequenz
  • Über­tra­gungs­fre­quenz
    868 - 868 MHz
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    6 - 6 V
Konnek­ti­vi­tät.
  • Radio Proto­koll
    KNX-­Funk
  • Empfänger Kate­gorie
    2
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl der Tasten
    7
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    134 mm
  • Breite
    50,2 mm
  • Tiefe
    16 mm
Ausstat­tung
  • Mit Batterie
    Ja
Batterie
  • Batte­rie­le­bens­dauer
    5 Jahre
Texte
  • Beleuch­tung
    Mit bewe­gungs- und betä­ti­gungs­ab­hän­giger Beschrif­tungs­feld-­Be­leuch­tung
  • Funk­tion
    Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, ein/aus-­Be­triebs­mo­dus, 1-Tas­ten­-­Steu­e­rung nach oben/unten, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Funkfernbedienung, KNX, 7 Tasten, 18 Kanäle

Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar. Um bei Dunkelheit die sichere Ablesung bzw. Bedienung sicherzustellen kann ein Bewegungsmelder aktiviert werden, der die Tasten- und Beschriftungs LEDs kurzzeitig einschalten.

Übertragungsfrequenz: 868 - 868 MHz
Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
Betriebsspannung: 6 - 6 V
Höhe: 134 mm
Breite: 50,2 mm
Tiefe: 16 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TU418
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.