The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Funk­lö­sungen
    • KNX Funk
    • TU402
    EAN
    3250616014022
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H505
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • KNX Funk

    Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2 Kanäle TU402

    Preis
    69,00 €
    / Stück *
    69,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2 Kanäle

    TU402

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Über­tra­gungs­fre­quenz
      868 - 868 MHz
    • Funk Sende­fre­quenz
      868,30 MHz
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      6 - 6 V
    Funk­ti­onen
    • Max. Funk­über­tra­gungs­reichweite in Innen­räumen
      30 m
    • Max. Funk­über­tra­gungs­reichweite im Freien
      100 m
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      KNX-­Funk
    • Empfänger Kate­gorie
      2
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      2
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP50
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 45 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      46,5 mm
    • Tiefe
      15,80 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Batterie
      Ja
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      5 Jahre
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, ein/aus-­Be­triebs­mo­dus, 1-Tas­ten­-­Steu­e­rung nach oben/unten, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TU402
    PDF
    RoHS Report TU402
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TU402 | Hager Deutschland

      Produktbild TU402

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TU402 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TU402

      Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2 Kanäle

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für TU402 - Fernbedienung, KNX, 2/4 Tasten, 2/4 Kanäle, quicklink (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 04.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für TU402 - Fernbedienung, KNX, 2/4 Tasten, 2/4 Kanäle, quicklink (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 04.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2009-07-03

      PDF
      5,79 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die innovative Funklösung | Hager Deutschland

      Die innovative Funklösung

      Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)

      PDF
      14,40 MB
      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TU402 - Funkfernbedienung, KNX (V202) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TU402 - Funkfernbedienung, KNX (V202)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      166,70 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TU402 - Funkfernbedienung, KNX (V202) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TU402 - Funkfernbedienung, KNX (V202)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      138,06 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TR302A-B, TR304A-B, TDxxx, TK301-302, WKT3xxR, WYT3xxF, WHT390, TU4xx (DE, Vers. 6T 7870a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TR302A-B, TR304A-B, TDxxx, TK301-302, WKT3xxR, WYT3xxF, WHT390, TU4xx (DE, Vers. 6T 7870a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      833,19 kB
    • Sicherheitsdatenblatt

      Bild Batterie-Sicherheitsanweisungen (DE) | Hager Deutschland

      Batterie-Sicherheitsanweisungen (DE)

      Sicherheitsinformationen zur Verwendung batteriebetriebener Funkanlagen

      PDF
      111,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2025-07-03

      PDF
      125,37 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2025-07-03

      PDF
      116,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85145183 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt
      85145183
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt
      Preis
      171,90 €
      / Stück *
      171,90 €
      / Stück *
    • 2
      85145188 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85145188
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      158,30 €
      / Stück *
      158,30 €
      / Stück *
    • 3
      85145185 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85145185
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      166,80 €
      / Stück *
      166,80 €
      / Stück *
    • 4
      85745283 - KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink B.7 alu, matt
      85745283
      KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink B.7 alu, matt
      Preis
      239,20 €
      / Stück *
      239,20 €
      / Stück *
    • 5
      85146188 - KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85146188
      KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      198,00 €
      / Stück *
      198,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funkfernbedienung, KNX, 2 Tasten, 2 Kanäle

    Funksender zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit KNX fähigen Bussystemen über KNX Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in unidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion, Zeit, Szenenabruf. Das Gerät verfügt über eine Tastensperrfunktion zur Vermeidung von versehentlicher Funktionsbetätigung. Eine mehrfarbige LED zeigt den Sende-, Konfigurations- und Batteriestatus an. Die einzelnen Tasten sind beschriftbar und die Fernbedienung ist durch die integrierte Öse als Schlüsselanhänger nutzbar.

    Übertragungsfrequenz: 868 - 868 MHz
    Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
    Betriebsspannung: 6 - 6 V
    Höhe: 83 mm
    Breite: 46,5 mm
    Tiefe: 15,80 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TU402
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG