Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Kombiableiter T1+T2 3P 37, 5kA TNC • SPA600Z | Hager
EAN
3250615662903
Marke
Hager
VPE
1 Stück

Kombiableiter T1+T2 3P 37,5kA TNC SPA600Z

Preis
Preis auf Anfrage
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Folgeprodukte:

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    37,5 kA
  • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
    160 A
  • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
    12,5 kA
Netz­form
  • Netz­form
    TN-C
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Sammelschiene
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Span­nung
  • Span­nungs­schutz­stufe höher gemäß IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Daue­r­be­triebss­pan­nung UC gemäß IEC 61643-1
    255 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    206 mm
  • Breite
    54 mm
  • Tiefe
    88 mm
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit Kontroll­leuchte
    Ja
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
    T1, T2
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    6 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    6 - 25 mm²
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.