Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE SK606

EAN
3250615616067
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H450
243,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ersatz­sch­lüssel für Schalter 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    2
Abmes­sungen
  • Breite
    70 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc mit gl-gG Siche­rung
    3 kA
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    440 V
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    2
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    0
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 6 mm²
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    1 W

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE

Schlüsselschalter 10A,400V,2-polig,3 PLE

Nennstrom: 10 A
Isolationsspannung Ui: 440 V
Anzahl Module: 3
Betriebstemperatur: -10 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SK606
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.