The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
  • REN705Y
  • 2Draht-­Technik - Außen­sta­ti­onen und Zubehör
  • i2Audio - Außen­sta­ti­onen und Zubehör

Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN REN705Y

Das Display-Rufmodul i2Audio+2Draht für Modesta ist für den Einbau in Standsäulen oder passende Unterputz-/Aufputz-Rahmen konzipiert. Es verfügt über ein 2-zeiliges, beleuchtbares LCD-Display und eine 2 mm dicke Frontplatte aus matt gebürstetem Edelstahl. Das Modul unterstützt 1+n- und i2-Bus-Technik gemäß DIN EN 50486. Es bietet Schnittstellen für Erweiterungen wie Tastaturmodule und LAN-Interface, gesteuert über PC-Software oder optional TCP/IP.
EAN
3599430019036
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen
Preis
1.166,00 €
/ Stück *
1.166,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN

REN705Y

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar
  • Funk­ti­ons­modul für Türkom­mu­ni­ka­tion 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • Funk­ti­ons­modul für Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 1507150

    DCI-256 LAN-Schnittstelle EB für Display-Ruf-Modul DCM-256 und REN 705Y

    336,80 €  / Stück*
  • 5812570

    DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

    664,30 €  / Stück*

Passend zu

  • 1507150

    DCI-256 LAN-Schnittstelle EB für Display-Ruf-Modul DCM-256 und REN 705Y

    336,80 €  / Stück*
  • 5812570

    DLM-256 Tastatur Modul für Display-Ruf EB i2Audio Edelstahl matt MODESTA

    664,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • Werk­stoff
    Metall, Edelstahl
  • Glanz­grad
    Matt
Abmes­sungen
  • Höhe
    120 mm
  • Breite
    120 mm
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    300 mA
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    15 - 15 V
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    2Draht, i2Audio
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Anzahl Ruftasten
    1
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Klin­geln
Einstel­lungen
  • Anzahl der Benutzer
    256
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
Ausstat­tung
  • Schalt­kon­takt poten­zi­a­l­frei
    Max. 24 V/1 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Elcom REACH declaration REN705Y
PDF
Elcom RoHS Report REN705Y
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REN705Y | Hager Deutschland

    Produktbild REN705Y

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt REN705Y | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt REN705Y

    Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB 2017-12-22

    PDF
    4,11 MB
    Bild Montageanleitung für REN704X - Display Ruf Modul, i2Audio+2Draht, Modesta (DE, Stand: 12.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für REN704X - Display Ruf Modul, i2Audio+2Draht, Modesta (DE, Stand: 12.2017)

    Bedienungsanleitung de-DE 2017-12-22

    PDF
    4,11 MB
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

    PDF
    8,53 MB
  • Tool

    Bild ELCOM Software DCTERM Setup V.21 | Hager Deutschland

    ELCOM Software DCTERM Setup V.21

    Tool de-DE 2023-10-30

    ZIP
    185,70 kB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen | Hager Deutschland

    Online-Konfigurator für Elcom Außenstationen

    Einfach.Schnell.Individuell.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2022-10-19

    PDF
    202,72 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    RTH303X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
    RTH303X
    Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 3er Pack
    Preis
    32,70 €
    / Stück *
    32,70 €
    / Stück *
  • 2
    RTH310X - Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
    RTH310X
    Karte für Kartenleser in Außenstation motion oder modular, 10er Pack
    Preis
    69,60 €
    / Stück *
    69,60 €
    / Stück *
  • 3
    1101180 - TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    1101180
    TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    Preis
    328,10 €
    / Stück *
    328,10 €
    / Stück *
  • 4
    1102180 - TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    1102180
    TVG-2/1 Aussenstation für Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    Preis
    355,30 €
    / Stück *
    355,30 €
    / Stück *
  • 5
    1103180 - TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    1103180
    TVG-3/1 Aussenstation für Türlautsprecher 3/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA
    Preis
    385,20 €
    / Stück *
    385,20 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN

Display-Call-Funktionsmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 für 1+n- oder in i2-Bus-Technik. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit 3 Tasten (hoch/runter/rufen), 2-zeiliges beleuchtbares LCD-Display mit je 16 Zeichen, Datenkabel SUB-D 9polig und PC-Software. Anschlüsse für 12er-Tastaturmodul (DLM-256) oder Tastenexpander (BTE-116), Codeschloss, RS232 Schnittstelle (PC zu Call-Modul), LAN-Interface (DCI-256), Datenausgang und Spannungsversorgung. Die Einstellungen erfolgt über eine PC-Software (optional: LAN-Interface über TCP/IP-Netzwerk): 256 Bewohnerdatensätze (16 Zeichen für Namensfeld/Infofeld, 1-6stelligen Rufnummer), CodeSicherheitsschloss-Funktionen (nur mit DLM-256), Alphabetisch sortierte Namensliste, Dynamische Suchgeschwindigkeit bei langem Tastendruck und Im Ruhezustand animierte Bedienungshinweise im Display.
Hinweis: Bei Anschluss des LAN-Interface darf die RS232-Schnittstelle nicht verwendet werden.

Farbe: Edelstahl
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Abmessungen: 120 x 120 mm
Stromaufnahme: 300 mA
Betriebsspannung: 15 - 15 V
Schaltkontakt potenzialfrei: Max. 24 V/1 A

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REN705Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG