Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm lichtgrau R93427035

EAN
4012740200684
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T040
19,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    170 mm
  • Länge
    179 mm
  • Ober­teil Breite
    120 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    45 mm
  • Höhe der Öffnung
    0
  • Breite der Öffnung
    0
  • Anzahl Einheiten
    2
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    Geräte mit Zentralscheibe
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm lichtgrau

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System.

Breite: 170 mm
Länge: 179 mm
Oberteil Breite: 120 mm
Durchmesser der Öffnung: 45 mm
Höhe der Öffnung: 0 mm
Breite der Öffnung: 0 mm
Anzahl Einheiten: 2
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : R93427035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.