The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • Gerä­te­ein­bau­dosen für CEE-­Ge­räte, Blen­denset und Gerä­te­blenden
  • R81107035
  • Gerä­te­ein­bau­dosen für CEE-­Ge­räte, Blen­denset und Gerä­te­blenden

Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 100mm lichtgrau R81107035

EAN
4012740191739
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T040
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
8,60 €
/ Stück *
8,60 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 100mm lichtgrau

R81107035

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    115 mm
  • Ober­teil Breite
    100 mm
  • Höhe der Öffnung
    79,40 mm
  • Breite der Öffnung
    92,50 mm
  • Anzahl Einheiten
    1
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    CEE-­Ge­rä­te­ein­bau­dose
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
PDF
218,04 kB
Hager REACH declaration R81107035
PDF
Hager RoHS Report R81107035
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild R81107035 | Hager Deutschland

    Produktbild R81107035

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt R81107035 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt R81107035

    Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 100mm lichtgrau

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    G2745 - Geräteeinbaudose für Brüstungskanal Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70 mm
    G2745
    Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm
    Preis
    54,90 €
    / Stück *
    54,90 €
    / Stück *
  • 2
    G2744 - Geräteeinbaudose / Gerätedose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm
    G2744
    Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm
    Preis
    54,90 €
    / Stück *
    54,90 €
    / Stück *
  • 3
    R81227035 - Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau
    R81227035
    Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau
    Preis
    8,70 €
    / Stück *
    8,70 €
    / Stück *
  • 4
    R81527035 - Blende CEE-Steckdose aus Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau
    R81527035
    Blende CEE-Steckdose aus Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau
    Preis
    22,20 €
    / Stück *
    22,20 €
    / Stück *
  • 5
    R81229016 - Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
    R81229016
    Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß
    Preis
    8,70 €
    / Stück *
    8,70 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 100mm lichtgrau

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm.

Länge: 115 mm
Oberteil Breite: 100 mm
Höhe der Öffnung: 79,40 mm
Breite der Öffnung: 92,50 mm
Anzahl Einheiten: 1
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): CEE-Geräteeinbaudose
Schnittkaschierend: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : R81107035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG