Verbindungswinkel 90° für Höhe 2200mm RAL nach Wahl MES-W9022A

EAN
7611919120647
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
645,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2199 mm
  • Breite
    98,50 mm
  • Tiefe
    98,50 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.