Verbindungswinkel 90° für Höhe 2000mm RAL nach Wahl MES-W9020A

EAN
7611919112239
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
302,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1999 mm
  • Breite
    98,50 mm
  • Tiefe
    98,50 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.