Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 323x126 RAL nach Wahl MES-SOLSI022A

EAN
7611919376952
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
97,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    126 mm
  • Breite
    323 mm
  • Tiefe
    8 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.